17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤレスガイドシステム(親機)

通常単価(税別)
35,310
税込単価
38,841
通常出荷日:2日目

【特長】・電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です・ツアーガイド...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    12
  • 高さ(mm)
    69
  • 幅(mm)
    40
  • JANコード
    4969887576267
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    696-8746

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM-WGS5T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM-WGS5Tの仕様・寸法情報

奥行(mm)
12
高さ(mm)
69
幅(mm)
40
JANコード
4969887576267
質量(g)
30.000
トラスココード
696-8746

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-WGS5T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,310
( 38,841 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です
・ツアーガイドや工場見学、社内業務でのソーシャルディスタンス確保にも最適です
・1台の子機からの音声発信も可能な双方向通信タイプです
・バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です
・装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです
・通信範囲内で最大5グループ(1WAYモード時)、最大3グループ(2WAYモード時)が同時に使用できます
・1つのグループにおいて、親機1台につき最大100台の子機を使用可能です
・クリップマイク
・ヘッドセット
・ストラップ(赤)
・充電用USB Type-Cケーブル
・取扱説明書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスガイドシステム(親機)の型番MM-WGS5Tのページです。 型番MM-WGS5Tに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスガイドシステム(親機)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト