ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルマスター

通常単価(税別)
532,854円
税込単価
586,139円
通常出荷日:2日目

【特長】・面倒な配電線の皮むきに最適です。・切り刃式は、CV線など325mm2まで対応可能(600、6...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    270
  • 高さ(mm)
    600
  • 適合電線
    CV線など(600、6600V)/VVF線など3芯まで
  • 幅(mm)
    560
  • 適合電線(mm)
    CV線など外径38mm以下
  • 適合電線([[MM2]])
    8~325/φ1.6~2.6
  • JANコード
    4992873049902
  • 質量(g)
    64000.0
  • トラスココード
    268-2710

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-DK325CV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISK-DK325CVの仕様・寸法情報

奥行(mm)
270
高さ(mm)
600
適合電線
CV線など(600、6600V)/VVF線など3芯まで
幅(mm)
560
適合電線(mm)
CV線など外径38mm以下
適合電線([[MM2]])
8~325/φ1.6~2.6
JANコード
4992873049902
質量(g)
64000.0
トラスココード
268-2710
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-DK325CV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
532,854円
( 586,139円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面倒な配電線の皮むきに最適です。
・切り刃式は、CV線など325mm2まで対応可能(600、6600V)です。
・ローラー式は、VVF線など3芯φ2.6まで対応可能です。
・電気工事業者様、解体工事業者様など様々なお客様に好評です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルマスターの型番ISK-DK325CVのページです。 型番ISK-DK325CVに関する仕様情報を記載しております。
ケーブルマスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルマスター
ストリップマスター
ケーブルストリッパー MC250
ケーブルナイフ
ケーブルストリッパーセット
ケーブルゲージ
メーカー育良精機製作所IDEALマーベルJOKARIRENNSTEIGジェフコム
通常価格532,854円11,141円14,854円8,492円28,635円3,333円 -
通常出荷日2日目1日目〜5日目1日目1日目4日目
奥行(mm)270-----
高さ(mm)600-----
適合電線CV線など(600、6600V)/VVF線など3芯まで-----
幅(mm)560-----
適合電線(mm)CV線など外径38mm以下-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました