ファクトリーサプライ用品技術窓口

トビレベル・ゼロ ラムダ レッド

通常単価(税別)
12,403円
税込単価
13,643円
通常出荷日:11日目

【特長】・カラビナ対応大型シャックル付きのアルミ削り出しプレミアム水平器です・大型シャックル付きでカラ...

詳細を確認
  • 気泡管色
    レッド
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4950515144668
  • トラスココード
    543-3050
  • 質量(g)
    156.000
  • 材質1
    本体:アルミ合金押出材硬化処理
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm)
    15
  • 本体色
    シルバー
  • 長さ(mm)
    128
  • 精度
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ED-TBZLAMBDAR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ED-TBZLAMBDARの仕様・寸法情報

気泡管色
レッド
感度
0.50mm/m=0.0286°
JANコード
4950515144668
トラスココード
543-3050
質量(g)
156.000
材質1
本体:アルミ合金押出材硬化処理
材質2
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
15
本体色
シルバー
長さ(mm)
128
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-TBZLAMBDAR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,403円
( 13,643円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラビナ対応大型シャックル付きのアルミ削り出しプレミアム水平器です
・大型シャックル付きでカラビナに対してスピーディーに収納と取り出しができます
・45°付で法勾配の測定に大変便利です
・超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です
・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます
・シャックル付きで、落下防止コードが直接取付けできます
【用途】
・足場組立用に
・水平・垂直・45°の測定に
【材質】
・本体:アルミ合金押出材硬化処理
・気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トビレベル・ゼロ ラムダ レッドの型番ED-TBZLAMBDARのページです。 型番ED-TBZLAMBDARに関する仕様情報を記載しております。
トビレベル・ゼロ ラムダ レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トビレベル・ゼロ ラムダ レッド
トビレベル・ゼロ ラムダ ブルー
トビレベル・ゼロ ラムダ グリーン
丸型気泡管/フォルダータイプ17
4本線角気泡管
4本線丸気泡管
メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
通常価格12,403円12,403円12,403円1,028円994円 -1,074円
通常出荷日11日目11日目11日目4日目1日目〜1日目
気泡管色レッドブルーグリーン透明グリーングリーン
感度0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°0.50mm/m=0.0286°0.40mm/m=0.0229°-0.50mm/m=0.0286°
JANコード495051514466849505151446754950515144651--4950515123281
トラスココード543-3050543-3049543-3044--806-6840
質量(g)156.000156.000156.0002.0001013
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました