ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車ハイグレード運搬車(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式

通常単価(税別)
65,055
税込単価
71,561
通常出荷日:8日目

【特長】・たわみのこない堅牢な固定ハンドルです・自在車、固定車の位置入れ替えが可能です・車輪に標準ラジ...

詳細を確認
  • 適合ストッパー
    500LSS
  • JANコード
    4550414309177
  • トラスココード
    555-5071
  • 質量(g)
    37000
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    マット:脱塩ビ樹脂
  • 材質3
    ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装
  • 材質4
    キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • キャスター径(mm) (mm)
    200
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    877
  • 高さ(mm) (mm)
    297
  • 長さ(mm) (mm)
    1200
  • 幅(mm) (mm)
    750
  • 取替キャスター(固定)
    HW-200K
  • 取替キャスター(自在)
    HW-200J

ご注意

  • 適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサー及び取付ボルトが必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

502EBA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

502EBAの仕様・寸法情報

適合ストッパー
500LSS
JANコード
4550414309177
トラスココード
555-5071
質量(g)
37000
材質1
荷台:スチール
材質2
マット:脱塩ビ樹脂
材質3
ハンドル:スチール●ハンドル表面処理:粉体塗装
材質4
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
キャスター径(mm)(mm)
200
ハンドル高さ(mm)(mm)
877
高さ(mm)(mm)
297
長さ(mm)(mm)
1200
幅(mm)(mm)
750
取替キャスター(固定)
HW-200K
取替キャスター(自在)
HW-200J
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
502EBA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,055
( 71,561 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たわみのこない堅牢な固定ハンドルです
・自在車、固定車の位置入れ替えが可能です
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます
・550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です
【材質】
・荷台:スチール
・マット:脱塩ビ樹脂
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサー及び取付ボルトが必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車ハイグレード運搬車(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式の型番502EBAのページです。 型番502EBAに関する仕様情報を記載しております。
プレス製運搬車ハイグレード運搬車(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車ハイグレード運搬車(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付きゴム車
オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付
オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格65,05513,77678,70438,582 -167,523 -131,374
通常出荷日8日目7日目11日目1日目〜8日目8日目
適合ストッパー500LSS-----
JANコード455041430917749899999624754989999009996--4989999551303
トラスココード555-5071125-8864149-5840--818-9460
質量(g)37000240053000--23000
材質1荷台:スチール本体:スチール荷台:スチール-ステンレス(SUS304)荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました