ファクトリーサプライ用品技術窓口

RHINO CART 900

通常単価(税別)
36,300円
税込単価
39,930円
通常出荷日:1日目

【特長】・凹凸のある表面、ハードな汚れや砂利を乗り越えるために特別に設計されています・最大900kgの...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    120
  • 使用荷重(t)
    0.9
  • 車輪幅(mm)
    25
  • 全長(mm)
    230~1170
  • 幅(mm)
    460
  • 車輪数
    8
  • JANコード
    5701747026470
  • 質量(g)
    4000.0
  • トラスココード
    671-1479
  • 材質1
    車輪:ポリウレタン
  • 材質2
    フレーム:スチール

ご注意

  • 組み立て式
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

142647
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

142647の仕様・寸法情報

高さ(mm)
120
使用荷重(t)
0.9
車輪幅(mm)
25
全長(mm)
230~1170
幅(mm)
460
車輪数
8
JANコード
5701747026470
質量(g)
4000.0
トラスココード
671-1479
材質1
車輪:ポリウレタン
材質2
フレーム:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
142647
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,300円
( 39,930円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸のある表面、ハードな汚れや砂利を乗り越えるために特別に設計されています
・最大900kgの荷物を運搬可能です
・8個の頑丈なウレタンホイールで、凹凸のある表面を簡単に走行できます
・バーは伸縮可能で、230mmから最大1170mmまで幅を変更可能です
・サイドは完全に分離できるので、大型アイテムでも簡単に移動できます
・プロ仕様のポリ樹脂と、産業用途で使用されるものと同じタイプの特殊鋼を使用し、頑丈に作られています
【用途】
・重量物の運搬作業に
【材質】
・車輪:ポリウレタン
・フレーム:スチール

ご注意

  • 組み立て式
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RHINO CART 900の型番142647のページです。 型番142647に関する仕様情報を記載しております。
RHINO CART 900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RHINO CART 900
運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー
KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー”
オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル
コンパクトローラー
リフター&ローラーセット
メーカーRAVENDOダイキカイザークラフトトラスコ中山マサダ製作所エスコ
通常価格36,300円46,201円 -52,664円9,415円58,879円 -3,065円 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目〜1日目
高さ(mm)120-----
使用荷重(t)0.9-----
車輪幅(mm)25-----
全長(mm)230~1170-----
幅(mm)460-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました