ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

トルクレンチ(1/4,3/8)

通常単価(税別)
16,221円
税込単価
17,843円
通常出荷日:5日目

【特長】・トルクレンチ1/4”、3/8”とケースのセット品です。・新旧冷媒兼用です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA771SV-23S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA771SV-23Sの仕様・寸法情報

JANコード
4528422576645
トラスココード
713-0923
二面幅寸法(mm)
17(TA771SV-2)、22(TA771SV-3)
フレアナットサイズ
1/4”(TA771SV-2)、3/8”(TA771SV-3)
全長(mm)
224(1/4”)、262(3/8”)
設定トルク(N・m)
17.2(1/4”)、39.9(3/8”)
質量(g)
800.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TA771SV-23S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,221円
( 17,843円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ1/4”、3/8”とケースのセット品です。
・新旧冷媒兼用です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクレンチ(1/4,3/8)の型番TA771SV-23Sのページです。 型番TA771SV-23Sに関する仕様情報を記載しております。
トルクレンチ(1/4,3/8)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクレンチ(1/4,3/8)
BBK トルクレンチセット(1/4.3/8)
トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP3N4X8D
スパナヘッド付単能型トルクレンチ[3.5-19/0.1]
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X8
トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSP6N4X8D
メーカータスコ文化貿易工業東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
通常価格16,221円19,264円----
通常出荷日5日目6日目9日目9日目7日目7日目
JANコード4528422576645-----
トラスココード713-0923-----
二面幅寸法(mm)17(TA771SV-2)、22(TA771SV-3)-----
フレアナットサイズ1/4”(TA771SV-2)、3/8”(TA771SV-3)-----
全長(mm)224(1/4”)、262(3/8”)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました