ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスシェア

通常単価(税別)
70,374円
税込単価
77,411円
通常出荷日:4日目

【特長】・作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です・コード式700W相当のハイパワーです・エル...

詳細を確認
  • 電圧(V)
    18
  • 質量(g)
    1600.0
  • トラスココード
    568-1213
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 切断能力(mm)アルミ
    2.2
  • 切断能力(mm)軟鋼板
    1.6
  • 本体寸法(mm)
    285×84×148
  • ストローク数(min[[の-1乗]])
    3200
  • 最小切断半径R
    20mm
  • JANコード
    4059952609058

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GSC18V-16EH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GSC18V-16EHの仕様・寸法情報

電圧(V)
18
質量(g)
1600.0
トラスココード
568-1213
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
切断能力(mm)アルミ
2.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
本体寸法(mm)
285×84×148
ストローク数(min[[の-1乗]])
3200
最小切断半径R
20mm
JANコード
4059952609058

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSC18V-16EH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,374円
( 77,411円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です
・コード式700W相当のハイパワーです
・エルゴノミクスデザインで操作性がUP
・メタルフランジ採用で耐久性がUP
・バッテリーを守るECP機能搭載です
【用途】
・金属板の直線切断
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスシェアの型番GSC18V-16EHのページです。 型番GSC18V-16EHに関する仕様情報を記載しております。
コードレスシェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスシェア
18Vコードレスシェア+バッテリー充電器セット
コードレスニブラ
10.8Vコードレスマルチカッター+バッテリー充電器セット
コードレス全ネジカッター
コードレスカットオフソー 切断深度83mm
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格70,374円91,644円98,893円34,242円64,199円115,111円
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目
電圧(V)1818DC18---
質量(g)1600.02230.01700.01200.03400.05400.0
トラスココード568-1213661-5409568-1209521-2498709-8050707-4066
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂
切断能力(mm)アルミ2.22.22---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました