ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス全ネジカッター

通常単価(税別)
64,199円
税込単価
70,619円
通常出荷日:4日目

【特長】・一つの刃でW1/4、W3/4、UNC1/2インチに対応(四角のプレートのそれぞれの辺に各サイ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3400.0
  • トラスココード
    709-8050
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 切断能力ステンレス全ねじ
    W1/4、W3/8、M6、M8、M10
  • 本体寸法(mm)
    221×283×133
  • 切断能力軟鋼全ねじ
    W1/4、W3/8、UNC1/2、M6、M8、M10、M12
  • JANコード
    4053423338133

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • Mサイズの刃は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GGC18V-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GGC18V-12の仕様・寸法情報

質量(g)
3400.0
トラスココード
709-8050
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
バッテリー電圧(V)
18
切断能力ステンレス全ねじ
W1/4、W3/8、M6、M8、M10
本体寸法(mm)
221×283×133
切断能力軟鋼全ねじ
W1/4、W3/8、UNC1/2、M6、M8、M10、M12
JANコード
4053423338133

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GGC18V-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,199円
( 70,619円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一つの刃でW1/4、W3/4、UNC1/2インチに対応(四角のプレートのそれぞれの辺に各サイズの刃を搭載)
【用途】
・全ネジの切断に。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • Mサイズの刃は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス全ネジカッターの型番GGC18V-12のページです。 型番GGC18V-12に関する仕様情報を記載しております。
コードレス全ネジカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス全ネジカッター
コードレスシェア
18Vコードレスシェア+バッテリー充電器セット
コードレスカットオフソー 切断深度83mm
10.8Vコードレスマルチカッター+バッテリー充電器セット
コードレスニブラ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格64,199円70,374円91,644円115,111円34,242円98,893円
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目4日目
質量(g)3400.01600.02230.05400.01200.01700.0
トラスココード709-8050568-1213661-5409707-4066521-2498568-1209
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)
バッテリー電圧(V)18-----
切断能力ステンレス全ねじW1/4、W3/8、M6、M8、M10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました