ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

深穴細字インクマーカーInk【20個入り】

通常単価(税別)
15,914円
税込単価
17,505円
通常出荷日:1日目

【特長】・15046(10本)、15040(5本)、15041(5本)がセットで陳列できます。・組み立...

詳細を確認
  • キャップを外した状態で2分以上放置しないで下さい。
  • 開封後は早めにご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1502003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

1502003の仕様・寸法情報

JANコード
4262357550676
質量(g)
390.000
トラスココード
682-9875
文字サイズ
細字
ペン先(mm)
2.0
適合温度範囲(℃)
-10~40
材質1
アルコール系インク
インク色
黒/赤/青

型番リスト

表示件数
型番
1502003
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,914円
( 17,505円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・15046(10本)、15040(5本)、15041(5本)がセットで陳列できます。
・組み立て不要ですぐに陳列できます。
・ペン先が2.0mmと細長いので、狭く入り組んだ場所にも書き込めます。
・芯両端でマーキングでき、芯を反転させて常に濃いマーキングが可能です。
・芯先ホルダーは上下スライド式で芯を取り出しやすくなっております。
・芯先ホルダーをインク側にスライドさせた分(約5mm)芯をカットでき、新品同様の描き味が長続きします。
・速乾性に優れたインクです。
・強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
【用途】
・木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
【材質】
・アルコール系インク
【セット内容】
・工業用深穴インクマーカー黒:15046(10本)、赤:15040(5本)、青:15041(5本)、リーフレット

ご注意

  • キャップを外した状態で2分以上放置しないで下さい。
  • 開封後は早めにご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深穴細字インクマーカーInkの型番1502003のページです。 型番1502003に関する仕様情報を記載しております。
深穴細字インクマーカーInkのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
深穴細字インクマーカーInk
建築用シャープペンシル+マーカーMix Display Dry
建築用線引きシャープペンシル Pica BIG Dry(R)用替芯
建築用シャープペンシルFine Dry
建築用シャープペンシルDry
建築用シャープペンシル Pica-Dry(R)用替芯
メーカーPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKER
通常価格15,914円30,467円1,859円34,600円35,552円1,671円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
JANコード42623575506764262357550812426235755179642623575507514262357550737-
質量(g)390.0001012.059.100785.000766.000-
トラスココード682-9875689-4144684-4867689-4142689-4143-
文字サイズ細字-----
ペン先(mm)2.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました