ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

建築用線引きシャープペンシル Pica BIG Dry(R)用替芯【12個入り】

通常単価(税別)
1,859円
税込単価
2,045円
通常出荷日:1日目

【特長】・6060用の替芯です・石材、コンクリート、乾燥した木材、加工木材へのマーキングに最適です・1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

605503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

605503の仕様・寸法情報

色
黒(10H)
芯径(mm)
2×5
全長(mm)
160
JANコード
4262357551796
質量(g)
59.100
トラスココード
684-4867

型番リスト

表示件数
型番
605503
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,859円
( 2,045円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6060用の替芯です
・石材、コンクリート、乾燥した木材、加工木材へのマーキングに最適です
・10Hと非常に硬い替え芯です
・開閉しやすいケースで芯の交換が簡単です
・2×5の平型芯で直線が引きやすいです
【用途】
・石材、コンクリート、乾燥した木材、加工木材などへの線引きやマーキングに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築用線引きシャープペンシル Pica BIG Dry(R)用替芯の型番605503のページです。 型番605503に関する仕様情報を記載しております。
建築用線引きシャープペンシル Pica BIG Dry(R)用替芯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築用線引きシャープペンシル Pica BIG Dry(R)用替芯
建築用シャープペンシル Pica-Dry(R)用替芯
建築用シャープペンシルDry
建築用シャープペンシルFine Dry
建築用シャープペンシル+マーカーMix Display Dry
深穴細字インクマーカーInk
メーカーPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKER
通常価格1,859円1,671円35,552円34,600円30,467円15,914円
通常出荷日1日目19日目1日目1日目1日目1日目
色黒(10H)-黒黒--
芯径(mm)2×5-2.80.9--
全長(mm)160-----
JANコード4262357551796-4262357550737426235755075142623575508124262357550676
質量(g)59.100-766.000785.0001012.0390.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました