ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

建築用シャープペンシル+マーカーMix Display Dry【20個入り】

通常単価(税別)
30,402円
税込単価
33,442円
通常出荷日:1日目

【特長】・建築用シャープペンシルと深穴インクマーカーがセットで店舗に陳列できます。・組み立て不要ですぐ...

詳細を確認
  • 開封後は早めにご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6632503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

6632503の仕様・寸法情報

JANコード
4262357550812
質量(g)
1012.0
トラスココード
689-4144
材質1
樹脂
奥行(mm)
130
高さ(mm)
267
幅(mm)
195
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6632503
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,402円
( 33,442円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築用シャープペンシルと深穴インクマーカーがセットで店舗に陳列できます。
・組み立て不要ですぐに陳列できます。
【用途】
・木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
【材質】
・樹脂
【セット内容】
・建築用シャープペンシル:3030(10本)、3030用替え芯黒2B:4030(10本入りx10PK)、深穴インクマーカー黒:15046(5本)、深穴インクマーカー赤:15040(3本)、深穴インクマーカー青:15041(2本)、リーフレット

ご注意

  • 開封後は早めにご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築用シャープペンシル+マーカーMix Display Dryの型番6632503のページです。 型番6632503に関する仕様情報を記載しております。
建築用シャープペンシル+マーカーMix Display Dryのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築用シャープペンシル+マーカーMix Display Dry
建築用シャープペンシルDry
建築用シャープペンシルFine Dry
深穴細字インクマーカーInk
建築用シャープペンシル Pica-Dry(R)用替芯
建築用線引きシャープペンシル Pica BIG Dry(R)用替芯
メーカーPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKER
通常価格30,402円35,476円34,527円15,882円1,554円1,856円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目1日目
JANコード4262357550812426235755073742623575507514262357550676-4262357551796
質量(g)1012.0766.000785.000390.000-59.100
トラスココード689-4144689-4143689-4142682-9875-684-4867
材質1樹脂樹脂樹脂アルコール系インク--
奥行(mm)130130130---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました