ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

建築用シャープペンシルFine Dry【20個入り】

通常単価(税別)
34,600円
税込単価
38,060円
通常出荷日:1日目

【特長】・7070(20本)と専用替え芯(2種類)がセットで店舗に陳列できます。・組み立て不要ですぐに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

702003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

702003の仕様・寸法情報

色
黒
芯径(mm)
0.9
JANコード
4262357550751
質量(g)
785.000
トラスココード
689-4142
材質1
樹脂
奥行(mm)
130
高さ(mm)
267
幅(mm)
195
-
-

型番リスト

表示件数
型番
702003
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,600円
( 38,060円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7070(20本)と専用替え芯(2種類)がセットで店舗に陳列できます。
・組み立て不要ですぐに陳列できます。
・0.9mmと芯が細く常にシャープな芯先です。
・ペン後部に消しゴム付きです。
・本体は湿気やホコリに強い密閉性の高い構造になっています。
・強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。
・キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
・木材、紙、金属へのマーキングに向いています。
・特殊なペン先で芯を強力に保持するため正確にマーキングできます。
・red dotデザインアワード2022受賞品です。
【用途】
・木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
【材質】
・樹脂
【セット内容】
・建築用シャープペンシル:7070(20本)、替え芯黒HB:7030(24本入り×10PK)、替え芯黒HB:7050(24本入り×5PK)、リーフレット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築用シャープペンシルFine Dryの型番702003のページです。 型番702003に関する仕様情報を記載しております。
建築用シャープペンシルFine Dryのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築用シャープペンシルFine Dry
建築用シャープペンシルDry
建築用シャープペンシル Pica-Dry(R)用替芯
建築用線引きシャープペンシル Pica BIG Dry(R)用替芯
建築用シャープペンシル+マーカーMix Display Dry
深穴細字インクマーカーInk
メーカーPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKER
通常価格34,600円35,552円1,671円1,859円30,467円15,914円
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目1日目
色黒黒-黒(10H)--
芯径(mm)0.92.8-2×5--
JANコード42623575507514262357550737-426235755179642623575508124262357550676
質量(g)785.000766.000-59.1001012.0390.000
トラスココード689-4142689-4143-684-4867689-4144682-9875
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました