ファクトリーサプライ用品技術窓口

165mm18V充電式防じん兼用丸のこ

通常単価(税別)
62,096円
税込単価
68,306円
通常出荷日:5日目

【特長】・【着脱式ダストボックス】で、1台2役の18V・165mm丸のこです・強靭な耐環境性能「MAX...

詳細を確認
  • JANコード
    4902870828721
  • トラスココード
    268-0011
  • 切込深度(mm)
    66(90°)、44(45°)、61(逆5°)
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    4100
  • 適合チップソー(mm)外径
    160~165
  • 適合チップソー(mm)穴径
    20
  • 質量(g)
    3200.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PJ-CS61CDP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PJ-CS61CDPの仕様・寸法情報

JANコード
4902870828721
トラスココード
268-0011
切込深度(mm)
66(90°)、44(45°)、61(逆5°)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4100
適合チップソー(mm)外径
160~165
適合チップソー(mm)穴径
20
質量(g)
3200.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PJ-CS61CDP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,096円
( 68,306円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・【着脱式ダストボックス】で、1台2役の18V・165mm丸のこです
・強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります
【用途】
・型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165mm18V充電式防じん兼用丸のこの型番PJ-CS61CDPのページです。 型番PJ-CS61CDPに関する仕様情報を記載しております。
165mm18V充電式防じん兼用丸のこのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
165mm18V充電式防じん兼用丸のこ
18Vコードレス丸のこ165mm
コードレス丸のこ18V
Φ165mm/18.0V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-3
18V 充電式卓上丸のこ165mm(ノコ刃別売) LS600D
Φ125mm/DC18V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-1
メーカーマックス(文具)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュエスコマキタエスコ
通常価格62,096円42,729円 -23,133円71,909円80,052円 -53,154円
通常出荷日5日目7日目4日目5日目3日目1日目
JANコード4902870828721-----
トラスココード268-0011-----
切込深度(mm)66(90°)、44(45°)、61(逆5°)-----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])4100-----
適合チップソー(mm)外径160~165-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました