ファクトリーサプライ用品技術窓口

厨房用洗浄ノズルセット

通常単価(税別)
9,356円
税込単価
10,292円
通常出荷日:11日目

【特長】・本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適で...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353068524
  • 質量(g)
    802.000
  • トラスココード
    198-1825
  • 材質1
    アルミニウム
  • 材質2
    黄銅
  • 材質3
    PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

783-940
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

783-940の仕様・寸法情報

JANコード
4972353068524
質量(g)
802.000
トラスココード
198-1825
材質1
アルミニウム
材質2
黄銅
材質3
PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
783-940
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,356円
( 10,292円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。
・先端のノズルを回すと直射と拡散の切替えができます。
・耐油性の高いホースを採用しており、厨房周りの清掃に最適です。
【材質】
・アルミニウム
・黄銅
・PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厨房用洗浄ノズルセットの型番783-940のページです。 型番783-940に関する仕様情報を記載しております。
厨房用洗浄ノズルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厨房用洗浄ノズルセット
高圧洗浄機用ブラシノズル
日動 高圧洗浄機用溜め水給水フィルターセット
HONDA ロータリーブラシセット
ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
スーパー工業 水道直結用給水ホース&アダプターセット 吸水1/2×余水3/8用
メーカーカクダイ日動工業日動工業本田技研工業ケルヒャースーパー工業
通常価格9,356円3,340円15,071円38,120円16,350円 -24,263円
通常出荷日11日目6日目6日目5日目4日目4日目
JANコード4972353068524-----
質量(g)802.000-----
トラスココード198-1825-----
材質1アルミニウム-----
材質2黄銅-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました