17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

速効除草剤

通常単価(税別)
9281,658
税込単価
1,0211,824
通常出荷日:5日目

【特長】・アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です・葉から入...

詳細を確認
  • こちらの商品は、農薬として使用する事ができません。農作物や庭木・花き等の植物の栽培・管理には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量(L)

散布面積([[M2]])

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2
20~100(約6坪~30坪)
4967576773188
2156.0
701-2495
1個
4
40~200(約12坪~60坪)
4967576773195
4212.0
701-2494
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
928
( 1,021 )
5日目
1,658
( 1,824 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です
・葉から入って3~7日で枯れ始めます
・ボトルのまま散布できるストレートタイプです
・枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます
・しつこいスギナにも効果があります
【用途】
・雑草対策に

ご注意

  • こちらの商品は、農薬として使用する事ができません。農作物や庭木・花き等の植物の栽培・管理には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速効除草剤のレビュー
この商品のレビューはありません

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト