ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

2021年 工具6点セット ケース付 電気・設備ルート向【6個入り】

通常単価(税別)
11,153円
税込単価
12,268円
通常出荷日:7日目

【特長】・電動ドライバー用のビットやアタッチメント工具などが入った工具10点セットです・クイックボール...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DS6-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

DS6-21の仕様・寸法情報

ケース寸法(mm)奥行
175
ケース寸法(mm)間口
220
ケース寸法(mm)高さ
150
質量(g)
900.000
トラスココード
253-4414
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DS6-21
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,153円
( 12,268円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライバー用のビットやアタッチメント工具などが入った工具10点セットです
・クイックボール72(No.397-D)
・黒龍靭ビット5本組アソートセット(ABRM5-01)
・スーパーミニL型アダプター(AKL-560)
・インパクト対応ラバードリルチャック1.5~13mm(AKL-195)
・なめたネジはずしビット2本組(ANH-S2)
・エクステンションホルダー150mm(AEH-150)
・プラスチックケース
【用途】
・電動ドライバーを使用したネジ回しや穴あけ作業に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2021年 工具6点セット ケース付 電気・設備ルート向の型番DS6-21のページです。 型番DS6-21に関する仕様情報を記載しております。
2021年 工具6点セット ケース付 電気・設備ルート向のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2021年 工具6点セット ケース付 電気・設備ルート向
2019年 先端工具5点セット ケース付 設備ルート向
ソケットレンチセット 専用ケース付
工具セット(両開きメタルケースタイプ)(52点)
電気工事士技能工具セット
工具[48点]
メーカーANEXANEXジェフコムKTC(京都機械工具)タスコKTC(京都機械工具)
通常価格11,153円10,522円10,746円 -80,162円16,410円86,132円
通常出荷日7日目9日目5日目4日目9日目5日目
ケース寸法(mm)奥行175-----
ケース寸法(mm)間口220-----
ケース寸法(mm)高さ150-----
質量(g)900.000750.000----
トラスココード253-4414535-2376----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました