ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

2019年 先端工具5点セット ケース付 設備ルート向【5個入り】

通常単価(税別)
11,231
税込単価
12,354
通常出荷日:9日目

【特長】・電動ドライバー用のビットやアタッチメント工具などが入った工具5点セットです【用途】・電動ドラ...

詳細を確認
  • 付属のケースの仕様は変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SE5-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

SE5-19の仕様・寸法情報

セット内容(点)
5
質量(g)
750.000
トラスココード
535-2376
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SE5-19
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,231
( 12,354 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライバー用のビットやアタッチメント工具などが入った工具5点セットです
【用途】
・電動ドライバーを使用したネジ回し作業に
【材質】
・マグキャッチMINI(No.407)
・黒龍靭ビットスリムタイプ5本組アソートセット(ABRS5-01)
・スーパーショートL型アダプター(AKL-565)
・ビット交換式ラバードリルチャック1.5~13mm(AKL-195E)
・なめたネジはずしビット2本組(ANH-S2)
・ケース

ご注意

  • 付属のケースの仕様は変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2019年 先端工具5点セット ケース付 設備ルート向の型番SE5-19のページです。 型番SE5-19に関する仕様情報を記載しております。
2019年 先端工具5点セット ケース付 設備ルート向のレビュー
この商品のレビューはありません

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト