ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コードレスヒートガン 18V

通常単価(税別)
26,649円
税込単価
29,314円
通常出荷日:7日目

【特長】・2段階切替式温度・風量です。・設定温度をLCD(液晶ディスプレイ)表示できます。・ノズルイジ...

詳細を確認
  • 高温になりますので、取扱いにご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RH18DA-NNP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RH18DA-NNPの仕様・寸法情報

奥行(mm)
165
温度範囲(℃)
30~550
高さ(mm)
217
電源(V)
18
幅(mm)
78
JANコード
4966376414468
質量(g)
600.000
トラスココード
629-6258
材質1
外枠:ポリアミド樹脂+エラストマ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RH18DA-NNP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,649円
( 29,314円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段階切替式温度・風量です。
・設定温度をLCD(液晶ディスプレイ)表示できます。
・ノズルイジェクター付で、送風口に取付た先端ノズルを直接触れることなく取り外し可能です。
・吊り下げに便利な収納式フック付です。
【用途】
・塩ビパイプの曲げ加工に。
・加熱包装に。
・シールはがしに。
【材質】
・外枠:ポリアミド樹脂+エラストマ

ご注意

  • 高温になりますので、取扱いにご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスヒートガン 18Vの型番RH18DA-NNPのページです。 型番RH18DA-NNPに関する仕様情報を記載しております。
コードレスヒートガン 18Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスヒートガン 18V
18Vヒートガン
ミルウォーキー M18 ヒートガン
AC100V/300W小型ヒートガンセットEA365V-6
AC100V/1000W ヒートガン
マルチカッター AC100V
メーカーHiKOKI(旧日立工機)デウォルトミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコエスコ石崎電機製作所
通常価格26,649円20,298円16,846円10,567円14,369円14,924円
通常出荷日7日目19日目1日目1日目1日目4日目
奥行(mm)165-----
温度範囲(℃)30~550-----
高さ(mm)217-----
電源(V)18-----
幅(mm)78-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました