ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスミニルーター

通常単価(税別)
17,780円
税込単価
19,558円
通常出荷日:4日目

【特長】・ハイパワー35000回転です・軽量コンパクトです・LEDライト付きです【用途】・彫刻/削り出...

詳細を確認
  • JANコード
    3165140708999
  • トラスココード
    592-4787
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 寸法(mm)
    240×55×55
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    5000~35000
  • 適合コレット(mm)
    0.8、1.6、2.4、3.0、3.2

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GRO10.8V-35H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GRO10.8V-35Hの仕様・寸法情報

JANコード
3165140708999
トラスココード
592-4787
質量(g)
500.000
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
寸法(mm)
240×55×55
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
5000~35000
適合コレット(mm)
0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GRO10.8V-35H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,780円
( 19,558円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワー35000回転です
・軽量コンパクトです
・LEDライト付きです
【用途】
・彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなどに
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスミニルーターの型番GRO10.8V-35Hのページです。 型番GRO10.8V-35Hに関する仕様情報を記載しております。
コードレスミニルーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスミニルーター
10.8Vコードレスミニルーター+バッテリー充電器セット
ナカニシ コレットホルダ
90°アングル アタッチメント EIC-300
ストレートホールバー替刃 ハイス
マイクログラインダー用パワーコントローラー UC250C-21
メーカーボッシュボッシュナカニシナカニシミニター浦和工業
通常価格17,780円33,613円26,837円36,034円24,188円 -32,537円
通常出荷日4日目5日目9日目1日目14日目4日目
JANコード3165140708999-----
トラスココード592-4787661-5423----
質量(g)500.000720.000----
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂----
寸法(mm)240×55×55240×55×55----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました