17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10.8Vコードレスミニルーター+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
32,077
税込単価
35,285
通常出荷日:5日目

【特長】・ハイパワー35000回転です・軽量コンパクトです・LEDライト付きです【用途】・彫刻/削り出...

詳細を確認
  • トラスココード
    661-5423
  • 質量(g)
    720.000
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • 寸法(mm)
    240×55×55
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    5000~35000
  • 適合コレット(mm)
    0.8、1.6、2.4、3.0、3.2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GRO10.8V-35HSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GRO10.8V-35HSETの仕様・寸法情報

トラスココード
661-5423
質量(g)
720.000
材質1
ポリアミド樹脂
寸法(mm)
240×55×55
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
5000~35000
適合コレット(mm)
0.8、1.6、2.4、3.0、3.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GRO10.8V-35HSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,077
( 35,285 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワー35000回転です
・軽量コンパクトです
・LEDライト付きです
【用途】
・彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなどに
【材質】
・ポリアミド樹脂
・本体
・3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個
・充電器(GAL12V-40)
・ハウジングキャップ(グリップ用、表面作業用)×各1
・3.2mmコレットチャック×2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8Vコードレスミニルーター+バッテリー充電器セットの型番GRO10.8V-35HSETのページです。 型番GRO10.8V-35HSETに関する仕様情報を記載しております。
10.8Vコードレスミニルーター+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト