ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ 511

通常単価(税別)
1,118
税込単価
1,230
通常出荷日:1日目

【特長】・ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します・顔の側面側も保護するレンズ形状...

詳細を確認
  • UVカット
  • ツル調整
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
  • 規格
    ●EN166●EN170
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • テンプル色
    ブラック
  • JANコード
    8052101271126
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    380-0778
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

511.00.03.01A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

511.00.03.01Aの仕様・寸法情報

UVカット
ツル調整
レンズ色
クリア
角度調整
規格
●EN166●EN170
防傷加工
防曇加工
レンズ厚(mm)
2.2
テンプル色
ブラック
JANコード
8052101271126
質量(g)
30.000
トラスココード
380-0778
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
511.00.03.01A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,118
( 1,230 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します
・顔の側面側も保護するレンズ形状です
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ 511の型番511.00.03.01Aのページです。 型番511.00.03.01Aに関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ 511のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ 511
一眼型保護メガネ オーバーグラス 520
一眼型保護メガネ
OTOS 一眼型保護メガネ
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
一眼型保護メガネ PRO
メーカーUNIBETUNIBET理研オプテックOTOS山本光学山本光学
通常価格1,1185771,8382,0343,3942,811
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
UVカット----
ツル調整-----
レンズ色クリアクリア----
角度調整-----
規格●EN166●EN170-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト