ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ オーバーグラス 520

通常単価(税別)
650
税込単価
715
通常出荷日:1日目

【特長】・メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。・側面部に通気口を設けています。【材質】・...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚(mm)
    2.0
  • テンプル色
    クリア
  • JANコード
    8058774258709
  • 質量(g)
    43.000
  • トラスココード
    380-0788
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

520110000A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

520110000Aの仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
クリア
レンズ厚(mm)
2.0
テンプル色
クリア
JANコード
8058774258709
質量(g)
43.000
トラスココード
380-0788
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
520110000A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
・側面部に通気口を設けています。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ オーバーグラス 520の型番520110000Aのページです。 型番520110000Aに関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ オーバーグラス 520のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ オーバーグラス 520
一眼型保護メガネ 511
オーバーグラス保護めがね Y×-520
一眼型セーフティ オーバーグラス
一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)
一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)
メーカーUNIBETUNIBETアズワン山本光学山本光学山本光学
通常価格6509491,3734,1234,631 -1,836 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
UVカット----
レンズ色クリアクリア----
レンズ厚(mm)2.02.2----
テンプル色クリアブラック----
JANコード80587742587098052101271126----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました