17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子タイムレコーダ用 カードラック 抗菌仕様 ER-RW30/AB ホワイト 30人用

通常単価(税別)
11,391
税込単価
12,530
通常出荷日:4日目

【特長】・抗菌仕様のタイムカードラックです・10人・15人・30人用の壁掛けタイプ抗菌カードラック【用...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    抗菌対応・タイムカードラック
  • ホワイト
  • JANコード
    4902870864637
  • トラスココード
    436-0773
  • 質量(g)
    840

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ER-RW30-AB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ER-RW30-ABの仕様・寸法情報

詳細タイプ
抗菌対応・タイムカードラック
ホワイト
JANコード
4902870864637
トラスココード
436-0773
質量(g)
840
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ER-RW30-AB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,391
( 12,530 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌仕様のタイムカードラックです
・10人・15人・30人用の壁掛けタイプ抗菌カードラック
【用途】
・日々の出退勤管理に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子タイムレコーダ用 カードラック 抗菌仕様 ER-RW30/AB ホワイト 30人用の型番ER-RW30-ABのページです。 型番ER-RW30-ABに関する仕様情報を記載しております。
電子タイムレコーダ用 カードラック 抗菌仕様 ER-RW30/AB ホワイト 30人用のレビュー
この商品のレビューはありません

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト