ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフシリーズジャックリフト

通常単価(税別)
19,825円
税込単価
21,808円
通常出荷日:11日目

【特長】・現場の力を引き上げるポータブルリフトです・ハンドルやボタンの押し加減で、細やかなリフティング...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    129
  • 高さ(mm)
    450
  • 爪長さ(mm)
    56
  • 幅(mm)
    470
  • 揚力(kN)
    1.51
  • 爪幅(mm)
    68
  • 揚力(t)
    0.15
  • JANコード
    4536178922951
  • 質量(g)
    2200.0
  • トラスココード
    709-1642
  • 材質1
    PP・Metal・TPR

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWHT83550
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWHT83550の仕様・寸法情報

奥行(mm)
129
高さ(mm)
450
爪長さ(mm)
56
幅(mm)
470
揚力(kN)
1.51
爪幅(mm)
68
揚力(t)
0.15
JANコード
4536178922951
質量(g)
2200.0
トラスココード
709-1642
材質1
PP・Metal・TPR
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWHT83550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,825円
( 21,808円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場の力を引き上げるポータブルリフトです
・ハンドルやボタンの押し加減で、細やかなリフティング・ダウン操作が可能です
・下降タブレバーは1ストロークごとに2.5mm下降します
・ステップ式リフトハンドルは1ストロークごとに最大4mm上昇します
・2台で使用すればより安定したリフティングが可能です
・コンパクト設計で現場への持ち出しも簡単です
【用途】
・資材や機器の設置・持ち上げ作業の補助に
【材質】
・PP・Metal・TPR

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフシリーズジャックリフトの型番DWHT83550のページです。 型番DWHT83550に関する仕様情報を記載しております。
タフシリーズジャックリフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフシリーズジャックリフト
トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式
作業台リフター(足踏み油圧式・ハンドルレスタイプ) 早送り装置付
ハンドリフター(足踏み油圧式・ジャバラ付タイプ) 早送り装置なし
ゴールドリフター GLF テーブル(油圧・足踏式)
ビシャモン リフターBX(電動昇降)
メーカーデウォルトスギヤストラスコ中山トラスコ中山東正車輛スギヤス
通常価格19,825円491,617円 -106,098円 -120,327円 -122,727円 -361,173円 -
通常出荷日11日目8日目〜9日目〜9日目〜15日目4日目〜
奥行(mm)129-----
高さ(mm)450-----
爪長さ(mm)56-----
幅(mm)470-----
揚力(kN)1.51-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました