ファクトリーサプライ用品技術窓口

モレテスター

通常単価(税別)
1,742円
税込単価
1,916円
通常出荷日:1日目

【特長】・1.白色被膜を形成するスプレーで、金属等の溶接部や接合部に塗布すれば、表面に漏れ出た微量のオ...

詳細を確認
  • 色
    白
  • JANコード
    4906725533303
  • トラスココード
    667-0883
  • 質量(g)
    389.000
  • 使用温度範囲(℃)
    +5~+35
  • 容量(ml)
    420
  • 原液量(L)
    0.189
  • 原液量(ml)
    189

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

533336
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

533336の仕様・寸法情報

色
白
JANコード
4906725533303
トラスココード
667-0883
質量(g)
389.000
使用温度範囲(℃)
+5~+35
容量(ml)
420
原液量(L)
0.189
原液量(ml)
189

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
533336
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,742円
( 1,916円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.白色被膜を形成するスプレーで、金属等の溶接部や接合部に塗布すれば、表面に漏れ出た微量のオイル等の液体を検知できます 2.防錆剤配合で金属製品を腐蝕させることがありません。
【用途】
・タンクや配管等から表面に漏れ出た微量のオイルなどの液漏れ確認に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モレテスターの型番533336のページです。 型番533336に関する仕様情報を記載しております。
モレテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モレテスター
ガス漏れ検出液スプレー
リークフォーマー
TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml
アイ・G2 250ml
ビッグブルー (スタンダードタイプ)
メーカー住鉱潤滑剤ジーエルサイエンスイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)トラスコ中山横浜油脂工業アサダ
通常価格1,742円6,714円 -1,147円1,022円1,387円2,786円 -
通常出荷日1日目8日目2日目1日目4日目1日目
色白-----
JANコード4906725533303-----
トラスココード667-0883-----
質量(g)389.000-----
使用温度範囲(℃)+5~+35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました