ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティーゴーグルヒートレンズ930XED

通常単価(税別)
24,401
税込単価
26,841
通常出荷日:9日目

【特長】・レンズ内面の水分付着をゼロにします。・「HEAT (ヒート)レンズ技術」 + 高機能くもり止...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • 質量(g)
    246.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:シリコン
  • 幅(mm)
    185
  • 長さ(mm)
    90
  • マスク併用可否
  • メガネ併用可否

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

930-F-XED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

930-F-XEDの仕様・寸法情報

形状
-
曇り止め
-
UVカット
-
傷防止
-
レンズ交換
-
詳細タイプ
-
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
JANコード
4984013115899
トラスココード
692-4923
高さ(mm)
95
質量(g)
246.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:シリコン
幅(mm)
185
防傷加工
防曇加工
長さ(mm)
90
コーティング
あり
バンド色
ブラック
マスク併用可否
メガネ併用可否
UVカット率(%)
99.9
付属品
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
930-F-XED

形状

曇り止め

UVカット

傷防止

レンズ交換

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

防傷加工

防曇加工

コーティング

バンド色

UVカット率(%)

付属品

最小発注数量
-
-
-
-
-
-
4984013115899
692-4923
95
あり
ブラック
99.9
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,401
( 26,841 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ内面の水分付着をゼロにします。
・「HEAT (ヒート)レンズ技術」 + 高機能くもり止めダブルレンズです。
・レンズ発熱時間が30%向上し、連続使用約8.5時間(※)です。
・繰り返し使える充電式ポータブルバッテリー
・※バッテリー満充電・常温環境での参考値。
・使用環境により異なります
・視野範囲が従来品より18%UP
・眼鏡併用も可能なシリコーンフレームや高機能ベルト
・いつでも新品視界のティアオフレンズ付
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:シリコン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティーゴーグルヒートレンズ930XEDの型番930-F-XEDのページです。 型番930-F-XEDに関する仕様情報を記載しております。
セーフティーゴーグルヒートレンズ930XEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティーゴーグルヒートレンズ930XED
偏光グラスYS-390 PSMK
一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF
山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC
ゴーグル型保護めがね無気孔タイプ
YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラス
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格24,4016,4594,6153,8342,5525,678
通常出荷日9日目1日目1日目1日目7日目1日目
レンズ色クリアスモーククリアブルーライト低減クリアクリアブルー
フレーム色クリアブラックブルークリアスモークブラックブルー
質量(g)246.00031.0004434.000115.00049
材質1レンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ:セルロースレンズ:ポリカーボネート
材質2フレーム:シリコンフレーム:ポリアミド、エラストマーフレーム:ポリアミドフレーム:ナイロンフレーム:ゴムフレーム:ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました