ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー光用遮光一眼形めがね RLD ハイタイプ

通常単価(税別)
30,848
税込単価
33,933
通常出荷日:19日目

【特長】・曇り止め加工付でクリアな視界を保持します・くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します・視力...

詳細を確認
  • レンズ色
    ブルー
  • フレーム色
    ホワイト
  • JANコード
    4984013115370
  • トラスココード
    705-1856
  • 高さ(mm)
    58
  • 質量(g)
    64.000
  • 材質1
    フレーム:ナイロン、エラストマー
  • 材質2
    レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコートでくもり止め)
  • 幅(mm)
    160
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 可視光線透過率(%)
    28
  • 長さ(mm)
    178
  • テンプル色
    ホワイト
  • マスク併用可否
  • メガネ併用可否
  • 適合波長(nm)
    628-690(OD6),690-694nm(OD8)
  • 適合規格
    EN(CE)
  • ツル調整

ご注意

  • 同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。必ず波長をご確認の上ご使用ください。
  • レーザーの種類別対応となります。
  • 「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないでください。
  • 溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CE-YL-780-RLD-HT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE-YL-780-RLD-HTの仕様・寸法情報

レンズ色
ブルー
フレーム色
ホワイト
JANコード
4984013115370
トラスココード
705-1856
高さ(mm)
58
質量(g)
64.000
材質1
フレーム:ナイロン、エラストマー
材質2
レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコートでくもり止め)
幅(mm)
160
防傷加工
防曇加工
可視光線透過率(%)
28
長さ(mm)
178
テンプル色
ホワイト
マスク併用可否
メガネ併用可否
適合波長(nm)
628-690(OD6),690-694nm(OD8)
適合規格
EN(CE)
ツル調整
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CE-YL-780-RLD-HT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,848
( 33,933 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇り止め加工付でクリアな視界を保持します
・くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します
・視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です
・ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」付です
・顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です
・思いのままにフィットする「フリーテンプル」です
・適応レーザー:半導体レーザー
【用途】
・レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)、レーザー計測、レーザー治療等に
【材質】
・フレーム:ナイロン、エラストマー
・レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコートでくもり止め)

ご注意

  • 同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。必ず波長をご確認の上ご使用ください。
  • レーザーの種類別対応となります。
  • 「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないでください。
  • 溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー光用遮光一眼形めがね RLD ハイタイプの型番CE-YL-780-RLD-HTのページです。 型番CE-YL-780-RLD-HTに関する仕様情報を記載しております。
レーザー光用遮光一眼形めがね RLD ハイタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト