ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ヤスリ ブライト900 精密タイプ【5個入り】

通常単価(税別)
12,943円~15,876円
税込単価
14,237円~17,464円
通常出荷日:7日目

【特長】・標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。・切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

形状

質量(g)

刃厚(mm)

刃幅(mm)

最小発注数量
4518007591125
708-5542
半丸
100.000
2.2
6.3
1パック

5個入り

4518007591118
708-5540
平
104.000
1.5
7.2
1パック

5個入り

4518007591149
708-5544
角
96.000
3.3
3.3
1パック

5個入り

4518007591132
708-5543
丸
96.000
3.7
3.7
1パック

5個入り

4518007591156
708-5545
三角
100.000
4.5
4.5
1パック

5個入り

4518007591101
708-5539
5種セット
100.000
-
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,683円
( 17,251円 )
7日目
13,536円
( 14,890円 )
7日目
14,100円
( 15,510円 )
7日目
12,943円
( 14,237円 )
7日目
15,876円
( 17,464円 )
7日目
14,416円
( 15,858円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。
・切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
・耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。
・耐久力は従来品に比べて3~6倍にアップします。
【用途】
・鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。
・金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。
【材質】
・炭素工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤスリ ブライト900 精密タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤスリ ブライト900 精密タイプ
ブライト900 精密タイプ
ブライト900 精密ヤスリ5本型 半丸#6 BP入り
精密ヤスリ 楕円
極薄平ヤスリ GT-1
精密ヤスリ
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンミニター
通常価格12,943円-12,288円 -3,574円13,726円 -2,140円6,968円 -
通常出荷日7日目2日目〜1日目7日目4日目1日目〜
刃長(mm)100-----
全長(mm)200200200-180-
材質1炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼(SK-2)炭素工具鋼(SK-2)炭素工具鋼(SK-2)-
仕上がりタイプ精密目(#3)精密目(#6)-精密目(#3)細目-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト