17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ

通常単価(税別)
27,93238,644
税込単価
30,72542,508
通常出荷日:19日目

【特長】・限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです【用途】・レーザー加工(切断、溶接、マー...

詳細を確認
  • ノーズパッド
  • 高さ(mm)
    58
  • 質量(g)
    64.000
  • 材質1
    フレーム:ナイロン
  • 幅(mm)
    160
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 長さ(mm)
    178
  • ツル調整

ご注意

  • 同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

フレーム色

テンプルカラー

JANコード

トラスココード

材質2

材質3

可視光線透過率(%)

OD値

最小発注数量
GREEN
-
WHITE
4984013106095
530-4014
-
-
28
-
1個
CLEAR
-
WHITE
4984013106170
530-4017
-
-
85
6
1個
AMBER
ホワイト
-
4984013104282
256-0432
ソックス:エラストマー
レンズ:ポリカーボネート
23
-
1個
PURPLE
ホワイト
-
4984013104268
256-0463
ソックス:エラストマー
レンズ:ポリカーボネート
30
-
1個
PURPLE
ホワイト
-
4984013104169
256-0455
ソックス:エラストマー
レンズ:ポリカーボネート
30
-
1個
CLEAR
-
-
4984013106194
530-4011
-
-
85
3
1個
BROWN
-
-
4984013106200
530-4020
-
-
5
2
1個
BLUE
ホワイト
-
4984013104305
256-0453
ソックス:エラストマー
レンズ:ポリカーボネート
47
-
1個
ORANGE
ホワイト
-
4984013104251
256-0422
ソックス:エラストマー
レンズ:ポリカーボネート
44
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,644
( 42,508 )
19日目
32,785
( 36,064 )
19日目
38,644
( 42,508 )
19日目
32,748
( 36,023 )
19日目
32,748
( 36,023 )
19日目
27,932
( 30,725 )
19日目
27,932
( 30,725 )
19日目
27,932
( 30,725 )
19日目
32,748
( 36,023 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです
【用途】
・レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用
【材質】
・フレーム:ナイロン

ご注意

  • 同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト