ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

精密ヤスリ 先細【8個入り】

通常単価(税別)
13,970
税込単価
15,367
通常出荷日:7日目

【特長】・通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します・繊細な作...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SH00853T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

SH00853Tの仕様・寸法情報

JANコード
4518007326147
トラスココード
425-0690
形状
先細
刃長(mm)
80
全長(mm)
180
柄部φ(mm)
3.5
質量(g)
110.000
材質1
炭素工具鋼(SK-2)
仕上がりタイプ
精密目(#3)
刃厚(mm)
1.3
刃幅(mm)
7
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SH00853T
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,970
( 15,367 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します
・繊細な作業に威力を発揮します
・多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています
・切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です
・柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます
・収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です
・標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に
・金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ヤスリ 先細の型番SH00853Tのページです。 型番SH00853Tに関する仕様情報を記載しております。
精密ヤスリ 先細のレビュー
この商品のレビューはありません

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト