ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED投光器 LWTシリーズ

通常単価(税別)
8,794円~15,693円
税込単価
9,673円~17,262円
通常出荷日:2日目

【特長】・配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です・屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です【用...

詳細を確認
  • 光源色
    昼光色
  • コード長さ(m)
    5
  • 電源(V)
    単相100
  • 配光角度
    120°
  • 材質1
    アルミダイキャスト、鉄、PBT、PC
  • 電線種
    VCT

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

口金

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

奥行(mm)

幅(mm)

消費電力(W)

明るさ(lm)

最小発注数量
E26
4967576728461
682-6752
345
1500.0
280
150
16
2000
1個
E39
4967576728478
682-6749
379
2000.0
344
197
25
3000
1個
E39
4967576728485
682-6748
379
2500.0
344
197
44
5500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,794円
( 9,673円 )
2日目
12,635円
( 13,899円 )
2日目
15,693円
( 17,262円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です
・屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です
【用途】
・ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です
【材質】
・アルミダイキャスト、鉄、PBT、PC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED投光器 LWTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED投光器 LWTシリーズ
LEDスタンドライト LWTLシリーズ
LEDスタンドライト 防水仕様 LWT-10000S-WP
LEDクランプライト(防水タイプ) LWT-7500C-WP
LED置き型ライト アッパーモデル
LED置き型ライト ボトムモデル
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格8,794円-13,152円 -22,368円18,544円19,107円 -4,641円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目1日目
光源色昼光色昼白色昼白色昼白色昼白色昼光色
コード長さ(m)5約5約5552
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
配光角度120°110°100~290°100~290°--
材質1アルミダイキャスト、鉄、PBT、PC主要材質:アルミダイカスト、ポリカーボネート、鉄ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス主要材質:アルミダイカスト、ポリカーボネートアルミダイカスト-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト