ファクトリーサプライ用品技術窓口

発熱式ポイントシーラーEX-15

通常単価(税別)
20,824円
税込単価
22,906円
通常出荷日:11日目

【特長】・針が包装内容物に混入させる恐れのあるステープラー(ホッチキス)を使用する代わりに、袋止めにご...

詳細を確認
  • JANコード
    4573135150057
  • トラスココード
    564-9299
  • 質量(g)
    250
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    100
  • 本体寸法(mm)高さ
    26
  • 本体寸法(mm)幅
    205
  • シール長さ(mm)
    10
  • シール幅(mm)
    5
  • 消費電力(W)
    13

ご注意

  • フードパックのシーリング作業には使用できませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

01430A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

01430Aの仕様・寸法情報

JANコード
4573135150057
トラスココード
564-9299
質量(g)
250
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
100
本体寸法(mm)高さ
26
本体寸法(mm)幅
205
シール長さ(mm)
10
シール幅(mm)
5
消費電力(W)
13

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
01430A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,824円
( 22,906円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・針が包装内容物に混入させる恐れのあるステープラー(ホッチキス)を使用する代わりに、袋止めにご利用いただけます
・ポリ袋やラミネート袋などのポイントシールに最適です
・長時間の使用でも疲れない握りやすいレバー形状です
・ネット袋のヘッダーラベルの封緘にもご利用していただけます
・発熱温度は、約150 ℃です
・電源スイッチが無い製品のため、電源コードをコンセントに差し込むだけで使用可能です

ご注意

  • フードパックのシーリング作業には使用できませんのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発熱式ポイントシーラーEX-15の型番01430Aのページです。 型番01430Aに関する仕様情報を記載しております。
発熱式ポイントシーラーEX-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発熱式ポイントシーラーEX-15
足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)
足踏み式シーラー Fi-600ー5(03203H)
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5
厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK
メーカー富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス
通常価格20,824円122,726円214,267円252,372円86,625円 -266,750円 -
通常出荷日11日目4日目19日目18日目4日目4日目
JANコード4573135150057458225012216045731351507294573135150330--
トラスココード564-9299462-8462577-7081836-3974--
質量(g)25020000.029000.015000.0--
電源(V)100100100100100100
本体寸法(mm)奥行100520560510300-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト