ファクトリーサプライ用品技術窓口

規格袋 XL【250個入り】

通常単価(税別)
41,913円
税込単価
46,104円
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・富士インパルス 規格袋 XL-55 250枚入り・ガスバリア性の非常に優れ高い密封性をも...

詳細を確認
  • JANコード
    4573135155878
  • トラスココード
    565-1208
  • 質量(g)
    700.000
  • 厚さ(mm)
    0.075
  • 横(mm)
    360
  • 縦(mm)
    550

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

08623
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (250個入り)

08623の仕様・寸法情報

JANコード
4573135155878
トラスココード
565-1208
質量(g)
700.000
厚さ(mm)
0.075
横(mm)
360
縦(mm)
550

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
08623
最小発注数量
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,913円
( 46,104円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・富士インパルス 規格袋 XL-55 250枚入り
・ガスバリア性の非常に優れ高い密封性をもっています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

規格袋 XLの型番08623のページです。 型番08623に関する仕様情報を記載しております。
規格袋 XLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
規格袋 XL
規格袋 IGZ
ガラステープ
規格袋 IA-28 400枚入り
発熱式ポイントシーラーEX-15
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300
メーカー富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス
通常価格41,913円162,555円3,406円39,524円20,824円213,260円
通常出荷日11日目11日目1日目2日目11日目4日目
JANコード4573135155878-4573135211369-45731351500574573135150279
トラスココード565-1208565-1226836-3995679-9758564-9299462-8454
質量(g)700.000280.000209000.025016000.0
厚さ(mm)0.0750.1340.130.08--
横(mm)360420----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました