ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルムカット用2連ハサミ

通常単価(税別)
25,556円
税込単価
28,112円
通常出荷日:5日目

【特長】・試験片の作成が容易に行える15mm幅専用のハサミです【用途】・シーラー用部品【材質】・SK5

  • トラスココード
    437-8955
  • 質量(g)
    250
  • 材質1
    SK5
  • 本体寸法(mm)奥行
    12
  • 本体寸法(mm)幅
    15

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

560363
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

560363の仕様・寸法情報

トラスココード
437-8955
質量(g)
250
材質1
SK5
本体寸法(mm)奥行
12
本体寸法(mm)幅
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
560363
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,556円
( 28,112円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験片の作成が容易に行える15mm幅専用のハサミです
【用途】
・シーラー用部品
【材質】
・SK5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルムカット用2連ハサミの型番560363のページです。 型番560363に関する仕様情報を記載しております。
フィルムカット用2連ハサミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルムカット用2連ハサミ
厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK
電動シーラー(溶着専用タイプ)
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5
メーカー富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス
通常価格25,556円86,625円 -252,372円266,750円 -215,220円 -312,041円
通常出荷日5日目4日目18日目4日目4日目〜18日目
トラスココード437-8955-836-3974--836-3975
質量(g)250-15000.0--19000.0
材質1SK5鋳物鋳物鋳物鋳物鋳物
本体寸法(mm)奥行12300510--390
本体寸法(mm)幅15-520--680
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました