ファクトリーサプライ用品技術窓口

足踏み式シーラー Fi-600ー5(03203H)

通常単価(税別)
183,899
税込単価
202,289
通常出荷日:19日目

【特長】・軽い足踏みで強力なシーリングが可能です

  • JANコード
    4573135150729
  • トラスココード
    577-7081
  • 質量(g)
    29000.0
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    560
  • 本体寸法(mm)高さ
    1030
  • 本体寸法(mm)幅
    680
  • シール最大厚さ(mm)
    0.3
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • シール時間(秒)
    1.6
  • シール長さ(mm)
    600
  • シール幅(mm)
    5
  • 消費電力(W)
    1500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

03203H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

03203Hの仕様・寸法情報

JANコード
4573135150729
トラスココード
577-7081
質量(g)
29000.0
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
560
本体寸法(mm)高さ
1030
本体寸法(mm)幅
680
シール最大厚さ(mm)
0.3
電源コード長さ(m)
3
シール時間(秒)
1.6
シール長さ(mm)
600
シール幅(mm)
5
消費電力(W)
1500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
03203H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,899
( 202,289 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い足踏みで強力なシーリングが可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足踏み式シーラー Fi-600ー5(03203H)の型番03203Hのページです。 型番03203Hに関する仕様情報を記載しております。
足踏み式シーラー Fi-600ー5(03203H)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足踏み式シーラー Fi-600ー5(03203H)
足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5
発熱式ポイントシーラー
電動シーラー(溶着専用タイプ)
メーカー富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス
通常価格183,899110,424270,395219,53320,255184,074 -
通常出荷日19日目4日目18日目18日目11日目4日目〜
JANコード45731351507294582250122160457313515036145731351503304573135150057-
トラスココード577-7081462-8462836-3975836-3974564-9299-
質量(g)29000.020000.019000.015000.0250-
電源(V)100100100100100100
本体寸法(mm)奥行560520390510100-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト