17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性シリコン遮熱屋根用 グレー 7K

通常単価(税別)
15,959
税込単価
17,555
通常出荷日:9日目

【特長】・特殊遮熱顔料と赤外線反射顔料が赤外線を反射し、同じ色の従来塗料と比較して屋根の表面温度の上昇...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
  • トラスココード
    376-3896
  • JANコード
    4972910279943
  • 質量(g)
    7824.0
  • 塗布面積([[M2]])
    約22~32
  • 塗り重ね回数
    2回
  • グレー
  • 塗り重ね可能時間
    約22~32

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、釉薬瓦、無釉薬粘土系瓦、施釉セメント瓦、施釉コンクリート瓦、乾式洋瓦(モニエル瓦)、シングル系瓦、天然石瓦、ガルバリウム鋼板、ステンレス板、塩ビ鋼板、アルミ板、樹脂板 には塗れません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00377655093070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00377655093070の仕様・寸法情報

乾燥時間
約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード
376-3896
JANコード
4972910279943
質量(g)
7824.0
塗布面積([[M2]])
約22~32
塗り重ね回数
2回
グレー
塗り重ね可能時間
約22~32

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00377655093070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,959
( 17,555 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊遮熱顔料と赤外線反射顔料が赤外線を反射し、同じ色の従来塗料と比較して屋根の表面温度の上昇を抑えます
・また室内温度の上昇を抑える効果もありますので、節電・省エネ効果も期待できます
・遮熱顔料と高耐久アクリル・シリコン樹脂配合のWブロック効果で、紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます
・臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ
・乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません
・防カビ剤配合だからをカビの発生から守ります
【用途】
・スレート瓦、新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)、セメント瓦、トタン、鉄部、木部に

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、釉薬瓦、無釉薬粘土系瓦、施釉セメント瓦、施釉コンクリート瓦、乾式洋瓦(モニエル瓦)、シングル系瓦、天然石瓦、ガルバリウム鋼板、ステンレス板、塩ビ鋼板、アルミ板、樹脂板 には塗れません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性シリコン遮熱屋根用 グレー 7Kの型番00377655093070のページです。 型番00377655093070に関する仕様情報を記載しております。
水性シリコン遮熱屋根用 グレー 7Kのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト