ファクトリーサプライ用品技術窓口

室内かべ用塗料 パールホワイト 3L

通常単価(税別)
10,294
税込単価
11,323
通常出荷日:9日目

【特長】・ビニールクロスの上から直接塗れる室内かべ用塗料・タバコ・ペット・アンモニアなど生活不快臭を除...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
  • トラスココード
    376-3906
  • JANコード
    4972910226008
  • 質量(g)
    4814.0
  • 容量(L)
    3
  • 塗布面積([[M2]])
    約21~30
  • 塗り重ね回数
    1回
  • パールホワイト
  • 塗り重ね可能時間
    2時間以上(20℃)、4時間以上(冬期)

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、ユニットバス、浴室・浴槽など常に水に浸かっている所、床面、タイル、シリコンなど特殊処理された素材。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00317653021030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00317653021030の仕様・寸法情報

乾燥時間
約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード
376-3906
JANコード
4972910226008
質量(g)
4814.0
容量(L)
3
塗布面積([[M2]])
約21~30
塗り重ね回数
1回
パールホワイト
塗り重ね可能時間
2時間以上(20℃)、4時間以上(冬期)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00317653021030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,294
( 11,323 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニールクロスの上から直接塗れる室内かべ用塗料
・タバコ・ペット・アンモニアなど生活不快臭を除去します
・シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドを吸着、無害化します
・防カビ剤配合だから長期間カビの発生から守ります
・浴室のモルタル壁にも塗れる
【用途】
・ビニールクロス壁、コンクリート・モルタル壁、板壁、和室壁、石膏ボードに

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、ユニットバス、浴室・浴槽など常に水に浸かっている所、床面、タイル、シリコンなど特殊処理された素材。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

室内かべ用塗料 パールホワイト 3Lの型番00317653021030のページです。 型番00317653021030に関する仕様情報を記載しております。
室内かべ用塗料 パールホワイト 3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト