ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性シリコン遮熱屋根用 シティグレー 14K

通常単価(税別)
27,996
税込単価
30,796
通常出荷日:9日目

【特長】・特殊遮熱顔料と赤外線反射顔料が赤外線を反射し、同じ色の従来塗料と比較して屋根の表面温度の上昇...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約30分(20℃)、約2時間(冬期)
  • トラスココード
    378-2845
  • JANコード
    4972910280284
  • 質量(g)
    15233.0
  • 塗布面積([[M2]])
    約45~64
  • 塗り重ね回数
    2回
  • シティグレー
  • 塗り重ね可能時間
    約45~64

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、釉薬瓦、無釉薬粘土系瓦、施釉セメント瓦、施釉コンクリート瓦、乾式洋瓦(モニエル瓦)、シングル系瓦、天然石瓦、ガルバリウム鋼板、ステンレス板、塩ビ鋼板、アルミ板、樹脂板 には塗れません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00377655043140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00377655043140の仕様・寸法情報

乾燥時間
約30分(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード
378-2845
JANコード
4972910280284
質量(g)
15233.0
塗布面積([[M2]])
約45~64
塗り重ね回数
2回
シティグレー
塗り重ね可能時間
約45~64

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00377655043140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,996
( 30,796 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊遮熱顔料と赤外線反射顔料が赤外線を反射し、同じ色の従来塗料と比較して屋根の表面温度の上昇を抑えます
・また室内温度の上昇を抑える効果もありますので、節電・省エネ効果も期待できます
・遮熱顔料と高耐久アクリル・シリコン樹脂配合のWブロック効果で、紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます
・臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ
・乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません
・防カビ剤配合だからをカビの発生から守ります
【用途】
・スレート瓦、新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)、セメント瓦、トタン、鉄部、木部に

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、釉薬瓦、無釉薬粘土系瓦、施釉セメント瓦、施釉コンクリート瓦、乾式洋瓦(モニエル瓦)、シングル系瓦、天然石瓦、ガルバリウム鋼板、ステンレス板、塩ビ鋼板、アルミ板、樹脂板 には塗れません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性シリコン遮熱屋根用 シティグレー 14Kの型番00377655043140のページです。 型番00377655043140に関する仕様情報を記載しております。
水性シリコン遮熱屋根用 シティグレー 14Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性シリコン遮熱屋根用 シティグレー 14K
水性シリコン遮熱屋根用 グレー 7K
水性シリコン遮熱屋根用 ホワイト 14K
水性シリコン遮熱屋根用 ホワイト 7k
水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 7K
水性シリコン遮熱建物用 ホワイト 14KG
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格27,99615,95927,99615,95915,95925,872
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)約2時間(20℃)、約4時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)約30分(20℃)、約2時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード378-2845376-3896378-2835378-4457376-5530713-3145
JANコード497291028028449729102799434972910280185497291028017849729102801304972910029180
質量(g)15233.07824.015233.07824.07824.015233.0
塗布面積([[M2]])約45~64約22~32約45~64約22~32約65~80約45~64(2回塗り)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました