ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーキングライン 白

通常単価(税別)
8,902
税込単価
9,792
通常出荷日:9日目

【特長】・ケイ砂配合だからラインが水に濡れても滑りにくい・臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイ...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約2時間(20℃) 約4時間(冬期)
  • トラスココード
    378-2880
  • JANコード
    4972910351014
  • 質量(g)
    4481.0
  • 容量(kg)
    4
  • 塗布面積([[M2]])
    約6.5~10/約65~100m(10cm幅線)
  • 塗り重ね可能時間
    48時間以上乾燥後(20℃)※厚塗りした場合や冬期は乾燥時間が長くな ります

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、プール・池など常に水に浸かっている所。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00497650013040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00497650013040の仕様・寸法情報

乾燥時間
約2時間(20℃) 約4時間(冬期)
トラスココード
378-2880
JANコード
4972910351014
質量(g)
4481.0
容量(kg)
4
塗布面積([[M2]])
約6.5~10/約65~100m(10cm幅線)
塗り重ね可能時間
48時間以上乾燥後(20℃)※厚塗りした場合や冬期は乾燥時間が長くな ります

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00497650013040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,902
( 9,792 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケイ砂配合だからラインが水に濡れても滑りにくい
・臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ
・乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません
【用途】
・アスファルト・コンクリート面の標示や区画線引きに
・駐車場・車庫・工場・倉庫などアスファルト・コンクリート面の線引きに

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、プール・池など常に水に浸かっている所。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーキングライン 白の型番00497650013040のページです。 型番00497650013040に関する仕様情報を記載しております。
パーキングライン 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーキングライン 白
パーキングライン きいろ
スプレーライン
ライン用塗料 水性ハードライン 容量16kg
SR-A スプレーライン
路面表示用塗料 水性ロックライン
メーカーカンペハピオカンペハピオアズワンアトムハウスペイントアズワンロックペイント
通常価格8,90214,638 -2,218 -16,750 -12,0158,256 -
通常出荷日9日目9日目1日目〜1日目2日目1日目
乾燥時間約2時間(20℃) 約4時間(冬期)約2時間(20℃) 約4時間(冬期)----
トラスココード378-2880-----
JANコード4972910351014-----
質量(g)4481.0-----
容量(kg)4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト