ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コードレス空気入れ UP18DA形

通常単価(税別)
18,991
税込単価
20,890
通常出荷日:7日目

【特長】・最高圧力1100kPaで自動車や自転車のタイヤの空気入れ、空気抜きまで1台で対応します・高圧...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UP18DA-NN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UP18DA-NNの仕様・寸法情報

JANコード
4966376414895
奥行(mm)
185
高さ(mm)
259
質量(g)
2800.0
トラスココード
645-8280
間口(mm)
328
アグレッシブグリーン
全長(mm)
328
電源
DC18、車載電源DC12
材質1
本体:樹脂

型番リスト

表示件数
型番
UP18DA-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,991
( 20,890 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高圧力1100kPaで自動車や自転車のタイヤの空気入れ、空気抜きまで1台で対応します
・高圧モード、高容量モードの2つのモードで操作も簡単です
・標準付属品を本体に収納できます
・標準付属の車載用DCコード(DC12V)で車からも電源が取れます
・設定した適正空気圧で自動的に止まる自動停止機能付です
・暗所作業も可能なLEDライト搭載です
・電源は工具用のリチウムイオン電池と12V車載電源の2種類から使用可能です
【用途】
・自動車、自転車のタイヤの空気入れに
・バスケット、サッカー、ビーチボールなど球技ボールの空気入れに
・浮き輪、エアベッドなどレジャー用品の空気入れ・空気抜きに
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス空気入れ UP18DA形の型番UP18DA-NNのページです。 型番UP18DA-NNに関する仕様情報を記載しております。
コードレス空気入れ UP18DA形のレビュー
この商品のレビューはありません

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト