ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性カチオンシーラー 乳白色 14L

通常単価(税別)
24,740
税込単価
27,214
通常出荷日:9日目

【特長】・カチオンのプラスイオンと下地のマイナスイオンが電気的に引き合い、上塗り塗膜の密着性と耐久性を...

詳細を確認
  • トラスココード
    378-7594
  • JANコード
    4972910336783
  • 質量(g)
    15684.0
  • 乳白色

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、セラミック系サイディング、タイル、セラミック、フッ素、シリコンなど特殊処理された壁、浴槽・プール・池など常に水に浸かっている所。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00587654611140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00587654611140の仕様・寸法情報

トラスココード
378-7594
JANコード
4972910336783
質量(g)
15684.0
乳白色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00587654611140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,740
( 27,214 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カチオンのプラスイオンと下地のマイナスイオンが電気的に引き合い、上塗り塗膜の密着性と耐久性を高めます
・臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ
・乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません
【用途】
・下地の劣化の激しい外壁・ブロック塀の下地固め、室内壁にこびりついたシミ・タバコのヤニのにじみ止めに
・屋外コンクリート壁、ブロック塀、リシン壁、吹きつけ壁、サイディング、屋内ビニールクロス壁、コンクリート・モルタル壁、石膏ボードの下塗りに

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、セラミック系サイディング、タイル、セラミック、フッ素、シリコンなど特殊処理された壁、浴槽・プール・池など常に水に浸かっている所。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性カチオンシーラー 乳白色 14Lの型番00587654611140のページです。 型番00587654611140に関する仕様情報を記載しております。
水性カチオンシーラー 乳白色 14Lのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト