ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性ウレタンガード ねずみ色 7k

通常単価(税別)
16,752円
税込単価
18,427円
通常出荷日:9日目

【特長】・ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
  • トラスココード
    363-0928
  • JANコード
    4972910413217
  • 質量(g)
    7811.0
  • 容量(kg)
    7
  • 塗布面積([[M2]])
    約 47~64
  • 塗り重ね回数
    1回
  • 色
    ねずみ色
  • 塗り重ね可能時間
    20時間以上(20℃)

ご注意

  • 下記のものにはご利用いただけません(自動車、バイク、高級家具、床面、ビニールクロス、常に水に浸かっている所、鉄以外の金属(ステンレス、アルミ、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー)、タイル、陶器、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコンなど特殊処理された素材)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00037640423070
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00037640423070の仕様・寸法情報

乾燥時間
約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
トラスココード
363-0928
JANコード
4972910413217
質量(g)
7811.0
容量(kg)
7
塗布面積([[M2]])
約 47~64
塗り重ね回数
1回
色
ねずみ色
塗り重ね可能時間
20時間以上(20℃)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00037640423070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,752円
( 18,427円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます
・光沢が優れ、鉄部のサビに強い油性タイプ
・※溶剤臭が強いので室内での塗装には不向きです
・防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります
【用途】
・門扉・シャッター・トタン・フェンス・農機具・遊具などの鉄部、羽目板・雨戸・板塀・ガーデニング用品などの木部に

ご注意

  • 下記のものにはご利用いただけません(自動車、バイク、高級家具、床面、ビニールクロス、常に水に浸かっている所、鉄以外の金属(ステンレス、アルミ、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー)、タイル、陶器、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコンなど特殊処理された素材)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性ウレタンガード ねずみ色 7kの型番00037640423070のページです。 型番00037640423070に関する仕様情報を記載しております。
油性ウレタンガード ねずみ色 7kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ウレタンガード ねずみ色 7k
油性ウレタンガード うすねずみ色 7k
油性ウレタンガード そら色 7k
油性トップガード うすねずみ色 7L
油性トップガード アイボリー 7L
油性ウレタンガード ミルキーホワイト 3L
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格16,752円16,752円16,752円21,361円21,361円11,526円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
乾燥時間約3時間(20℃)、約6時間(冬期)約3時間(20℃)、約6時間(冬期)約3時間(20℃)、約6時間(冬期)約30分(20℃)、約2時間(冬期)約30分(20℃)、約2時間(冬期)約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
トラスココード363-0928362-9356363-0931362-7851362-6246363-0925
JANコード497291041321749729104132484972910413224497291040682049729104068514972910413170
質量(g)7811.07811.07811.09222.09362.04038.9999999999995
容量(kg)777---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました