17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーキングライン きいろ

通常単価(税別)
14,63826,692
税込単価
16,10229,361
通常出荷日:9日目

【特長】・ケイ砂配合だからラインが水に濡れても滑りにくい・臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイ...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約2時間(20℃) 約4時間(冬期)
  • きいろ
  • 塗り重ね可能時間
    48時間以上乾燥後(20℃)※厚塗りした場合や冬期は乾燥時間が長くな ります

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、プール・池など常に水に浸かっている所。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

容量(kg)

塗布面積([[M2]])

最小発注数量
376-3894
4972910351052
8821.0
8
約13~20/約130~200m(10cm幅線)
1個
378-6039
4972910351069
17224.0
16
約26~40/約260~400m(10cm幅線)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,638
( 16,102 )
9日目
26,692
( 29,361 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケイ砂配合だからラインが水に濡れても滑りにくい
・臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ
・乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません
【用途】
・アスファルト・コンクリート面の標示や区画線引きに
・駐車場・車庫・工場・倉庫などアスファルト・コンクリート面の線引きに

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、プール・池など常に水に浸かっている所。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーキングライン きいろのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト