ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハピオフレンズ ライトグレー 7L

通常単価(税別)
14,394
税込単価
15,833
通常出荷日:9日目

【特長】・ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
  • トラスココード
    376-3848
  • JANコード
    4972910060954
  • 質量(g)
    8870.0
  • 容量(L)
    7
  • 塗布面積([[M2]])
    約50~70
  • 塗り重ね回数
    1回
  • ライトグレー
  • 塗り重ね可能時間
    4時間以上(20℃) 、6時間以上(冬期)

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、自動車、バイク、高級家具、床面、ビニールクロス、常に水に浸かっている所、鉄以外の金属(ステンレス、アルミ、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー)、タイル、化粧板、陶器、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコンなど特殊処理された素材。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00077650651070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00077650651070の仕様・寸法情報

乾燥時間
約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード
376-3848
JANコード
4972910060954
質量(g)
8870.0
容量(L)
7
塗布面積([[M2]])
約50~70
塗り重ね回数
1回
ライトグレー
塗り重ね可能時間
4時間以上(20℃) 、6時間以上(冬期)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00077650651070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,394
( 15,833 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます
・臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ
・乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません
・防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります
・防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります
【用途】
・木部・鉄部・プラスチック(一部を除く)・発泡スチロール・コンクリートなどに

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、自動車、バイク、高級家具、床面、ビニールクロス、常に水に浸かっている所、鉄以外の金属(ステンレス、アルミ、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー)、タイル、化粧板、陶器、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコンなど特殊処理された素材。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハピオフレンズ ライトグレー 7Lの型番00077650651070のページです。 型番00077650651070に関する仕様情報を記載しております。
ハピオフレンズ ライトグレー 7Lのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト