ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性シリコン凹凸外かべ用 ホワイト 16K

通常単価(税別)
24,094
税込単価
26,503
通常出荷日:9日目

【特長】・特殊ラッテックスゴム配合だから塗膜に柔軟性があり、外壁、ブロック塀のヒビ割れに追従し、雨水の...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約3時間(20℃) 約6時間(冬期)
  • トラスココード
    378-2894
  • JANコード
    4972910242169
  • 質量(g)
    17222.0
  • 塗布面積([[M2]])
    約8~10
  • 塗り重ね回数
    1回
  • ホワイト
  • 塗り重ね可能時間
    4時間以上(20℃) 6時間以上(冬期)

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、セラミック系サイディング、タイル、セラミック、フッ素、シリコンなど特殊処理された壁、プール・池など常に水に浸かっている所。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00437654013160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00437654013160の仕様・寸法情報

乾燥時間
約3時間(20℃) 約6時間(冬期)
トラスココード
378-2894
JANコード
4972910242169
質量(g)
17222.0
塗布面積([[M2]])
約8~10
塗り重ね回数
1回
ホワイト
塗り重ね可能時間
4時間以上(20℃) 6時間以上(冬期)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00437654013160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,094
( 26,503 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ラッテックスゴム配合だから塗膜に柔軟性があり、外壁、ブロック塀のヒビ割れに追従し、雨水の浸入を防ぎます
・専用ローラーを使用すれば高級感溢れる「凹凸模様」に仕上がります
・高耐久アクリル・シリコン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます
・臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ
・乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません
・防カビ剤配合だからをカビの発生から守ります
【用途】
・コンクリート壁、ブロック塀、リシン壁、吹きつけ壁、サイディングに

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、セラミック系サイディング、タイル、セラミック、フッ素、シリコンなど特殊処理された壁、プール・池など常に水に浸かっている所。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性シリコン凹凸外かべ用 ホワイト 16Kの型番00437654013160のページです。 型番00437654013160に関する仕様情報を記載しております。
水性シリコン凹凸外かべ用 ホワイト 16Kのレビュー
この商品のレビューはありません

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト