ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性木部保護塗料 ウォルナット 7L

通常単価(税別)
15,160円
税込単価
16,676円
通常出荷日:9日目

【特長】・木目をいかしたまま表面に塗膜を作らず着色するので、木材の持つ自然な風合いを引き立たせます・木...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約1時間(20℃) 約2時間(冬期) 
  • トラスココード
    376-3839
  • JANコード
    4972910056575
  • 質量(g)
    8055.0
  • 容量(L)
    7
  • 塗布面積([[M2]])
    約 35~50
  • 塗り重ね回数
    2回
  • 色
    ウォルナット
  • 塗り重ね可能時間
    2時間以上(20℃)

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板)、常に水に浸かっている所、犬小屋・鳥小屋※塗装後も保護成分の臭いが若干残りますので、屋内木製品の塗装には不向きです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00617653571070
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00617653571070の仕様・寸法情報

乾燥時間
約1時間(20℃) 約2時間(冬期) 
トラスココード
376-3839
JANコード
4972910056575
質量(g)
8055.0
容量(L)
7
塗布面積([[M2]])
約 35~50
塗り重ね回数
2回
色
ウォルナット
塗り重ね可能時間
2時間以上(20℃)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00617653571070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,160円
( 16,676円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木目をいかしたまま表面に塗膜を作らず着色するので、木材の持つ自然な風合いを引き立たせます
・木材保護成分も配合されているので防虫・防腐・防カビ・防藻・UVカット効果を発揮します
・臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ
・取り扱いが簡単だから女性や塗装初心者、ガーデングッズなどの塗装にピッタリです
・乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません
【用途】
・屋外の木部(ウッドデッキ ラティス パーゴラ ベンチ ログハウス 羽目板 板へい)に

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板)、常に水に浸かっている所、犬小屋・鳥小屋※塗装後も保護成分の臭いが若干残りますので、屋内木製品の塗装には不向きです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性木部保護塗料 ウォルナット 7Lの型番00617653571070のページです。 型番00617653571070に関する仕様情報を記載しております。
水性木部保護塗料 ウォルナット 7Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性木部保護塗料 ウォルナット 7L
水性コンクリート床用 グリーン 7L
ハピオセレクト 白 7L
ハピオフレンズ ライトグレー 7L
ハピオセレクト スカイブルー 7L
ハピオセレクト こげちゃ色 7L
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格15,160円15,762円15,160円13,873円15,160円15,160円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
乾燥時間約1時間(20℃) 約2時間(冬期) 約2時間(20℃) 約4時間(冬期)約1時間(20℃) 約2時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード376-3839376-5566378-5986376-3848378-5956376-5565
JANコード497291005657549729102330134972910048136497291006095449729100482114972910048174
質量(g)8055.010292.09295.08870.08735.08525.0
容量(L)777777

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました