ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性木部保護塗料 チーク 14L

通常単価(税別)
27,996
税込単価
30,796
通常出荷日:9日目

【特長】・木目をいかしたまま表面に塗膜を作らず着色するので、木材の持つ自然な風合いを引き立たせます・木...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約8時間(20℃) 約12時間(冬期) 
  • トラスココード
    376-5552
  • JANコード
    4972910346003
  • 質量(g)
    13672.0
  • 容量(L)
    14
  • 塗布面積([[M2]])
    約 70~100
  • 塗り重ね回数
    2回
  • チーク
  • 塗り重ね可能時間
    約8時間(20℃) 約12時間(冬期) 

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板)、常に水に浸かっている所、犬小屋・鳥小屋※塗装後も保護成分の臭いが若干残りますので、屋内木製品の塗装には不向きです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00237643511140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00237643511140の仕様・寸法情報

乾燥時間
約8時間(20℃) 約12時間(冬期) 
トラスココード
376-5552
JANコード
4972910346003
質量(g)
13672.0
容量(L)
14
塗布面積([[M2]])
約 70~100
塗り重ね回数
2回
チーク
塗り重ね可能時間
約8時間(20℃) 約12時間(冬期) 
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00237643511140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,996
( 30,796 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木目をいかしたまま表面に塗膜を作らず着色するので、木材の持つ自然な風合いを引き立たせます
・木材保護成分も配合されているので防虫・防腐・防カビ・防藻・UVカット効果を発揮します
・浸透性に優れ、耐久力が高い油性タイプ
・保護効果が高いので傷みやすいウッドデッキや木製外壁などに適しています
【用途】
・屋外の木部(ウッドデッキ ラティス パーゴラ ベンチ ログハウス 羽目板 板へい)に

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板)、常に水に浸かっている所、犬小屋・鳥小屋※塗装後も保護成分の臭いが若干残りますので、屋内木製品の塗装には不向きです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性木部保護塗料 チーク 14Lの型番00237643511140のページです。 型番00237643511140に関する仕様情報を記載しております。
油性木部保護塗料 チーク 14Lのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト