ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハピオセレクト 白 7L

通常単価(税別)
15,160円
税込単価
16,676円
通常出荷日:9日目

【特長】・高耐久アクリル・シリコン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約1時間(20℃) 約2時間(冬期)
  • トラスココード
    378-5986
  • JANコード
    4972910048136
  • 質量(g)
    9295.0
  • 容量(L)
    7
  • 塗布面積([[M2]])
    約49~70
  • 塗り重ね回数
    1回
  • 色
    白
  • 塗り重ね可能時間
    4時間以上(20℃) 6時間以上(冬期)

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、自動車、バイク、高級家具、床面、ビニールクロス、常に水に浸かっている所、鉄以外の金属(ステンレス、アルミ、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー)、タイル、化粧板、陶器、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコンなど特殊処理された素材。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00017650011070
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00017650011070の仕様・寸法情報

乾燥時間
約1時間(20℃) 約2時間(冬期)
トラスココード
378-5986
JANコード
4972910048136
質量(g)
9295.0
容量(L)
7
塗布面積([[M2]])
約49~70
塗り重ね回数
1回
色
白
塗り重ね可能時間
4時間以上(20℃) 6時間以上(冬期)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00017650011070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,160円
( 16,676円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久アクリル・シリコン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます
・臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ
・乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません
・防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります
・防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります
【用途】
・木部・鉄部・プラスチック(一部を除く)・発泡スチロール・コンクリートなどに

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、自動車、バイク、高級家具、床面、ビニールクロス、常に水に浸かっている所、鉄以外の金属(ステンレス、アルミ、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー)、タイル、化粧板、陶器、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコンなど特殊処理された素材。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハピオセレクト 白 7Lの型番00017650011070のページです。 型番00017650011070に関する仕様情報を記載しております。
ハピオセレクト 白 7Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハピオセレクト 白 7L
ハピオセレクト 白 14L
ハピオセレクト
ハピオセレクト スカイブルー 7L
ハピオセレクト こげちゃ色 7L
ハピオセレクト ライトグレー 14L
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格15,160円28,144円7,060円15,160円15,160円28,144円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
乾燥時間約1時間(20℃) 約2時間(冬期)約1時間(20℃) 約2時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード378-5986378-5977378-4427378-5956376-5565378-1252
JANコード497291004813649729100482354972910047832497291004821149729100481744972910048273
質量(g)9295.018170.02156.08735.08525.017330.0
容量(L)7141.67714
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました