ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性トップガード くろ 3.2L

通常単価(税別)
12,887
税込単価
14,176
通常出荷日:9日目

【特長】・高耐久アクリル・シリコン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約30分(20℃)、約2時間(冬期)
  • トラスココード
    362-7775
  • JANコード
    4972910406677
  • 質量(g)
    4323.0
  • 容量(L)
    3.2
  • 塗布面積([[M2]])
    約26~36
  • 塗り重ね回数
    1回
  • くろ

ご注意

  • 下記のものにはご利用いただけません(自動車、バイク、高級家具、床面、ビニールクロス、常に水に浸かっている所、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー、タイル、陶器、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコンなど特殊処理された素材)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00017640021032
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00017640021032の仕様・寸法情報

乾燥時間
約30分(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード
362-7775
JANコード
4972910406677
質量(g)
4323.0
容量(L)
3.2
塗布面積([[M2]])
約26~36
塗り重ね回数
1回
くろ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00017640021032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,887
( 14,176 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久アクリル・シリコン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます
・従来の油性塗料では塗装できなかったアルミ・ステンレス・プラスチックや外壁サイディングなどにも塗れる多用途タイプ
・たれにくく塗りやすい超速乾型油性塗料だから作業性が抜群です
・光沢が優れ、鉄部のサビに強い油性タイプ
・防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります
【用途】
・鉄部・木部・アルミ・ステンレス・プラスチック(一部を除く)・コンクリート・植木鉢などに

ご注意

  • 下記のものにはご利用いただけません(自動車、バイク、高級家具、床面、ビニールクロス、常に水に浸かっている所、メッキ、真ちゅう、銅、ホーロー、タイル、陶器、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコンなど特殊処理された素材)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性トップガード くろ 3.2Lの型番00017640021032のページです。 型番00017640021032に関する仕様情報を記載しております。
油性トップガード くろ 3.2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト