ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 7K

通常単価(税別)
15,762円
税込単価
17,338円
通常出荷日:9日目

【特長】・「水性シリコン遮熱屋根用」専用下塗り剤として使用することで、遮熱効果が約3~4℃UPします・...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    約30分(20℃)、約2時間(冬期)
  • トラスココード
    376-5530
  • JANコード
    4972910280130
  • 質量(g)
    7824.0
  • 塗布面積([[M2]])
    約65~80
  • 塗り重ね回数
    1回
  • 色
    つや消し白
  • 塗り重ね可能時間
    約65~80

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、釉薬瓦、無釉薬粘土系瓦、施釉セメント瓦、施釉コンクリート瓦、乾式洋瓦(モニエル瓦)、シングル系瓦、天然石瓦、ガルバリウム鋼板、ステンレス板、塩ビ鋼板、アルミ板、樹脂板 には塗れません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00377655003070
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00377655003070の仕様・寸法情報

乾燥時間
約30分(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード
376-5530
JANコード
4972910280130
質量(g)
7824.0
塗布面積([[M2]])
約65~80
塗り重ね回数
1回
色
つや消し白
塗り重ね可能時間
約65~80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
00377655003070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,762円
( 17,338円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「水性シリコン遮熱屋根用」専用下塗り剤として使用することで、遮熱効果が約3~4℃UPします
・遮熱効果だけではなく、上塗り塗料の密着力UP、防サビ力UPします
・※トタン屋根に専用下塗り剤を塗装した際はサビ止め塗料の下塗りは不要です
・水性シリコン遮熱屋根用専用の下塗り剤
【用途】
・スレート瓦、新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)、セメント瓦、トタン、鉄部、木部に

ご注意

  • 下記のものには塗ることができません、釉薬瓦、無釉薬粘土系瓦、施釉セメント瓦、施釉コンクリート瓦、乾式洋瓦(モニエル瓦)、シングル系瓦、天然石瓦、ガルバリウム鋼板、ステンレス板、塩ビ鋼板、アルミ板、樹脂板 には塗れません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 7Kの型番00377655003070のページです。 型番00377655003070に関する仕様情報を記載しております。
水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 7Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 7K
水性シリコン遮熱屋根用 グレー 7K
水性シリコン遮熱屋根用 ホワイト 7k
水性シリコン遮熱屋根用 ホワイト 14K
水性シリコン遮熱屋根用 シティグレー 14K
水性シリコン遮熱建物用 ホワイト 14KG
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格15,762円15,762円15,762円27,524円27,524円25,514円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)約2時間(20℃)、約4時間(冬期)約30分(20℃)、約2時間(冬期)約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
トラスココード376-5530376-3896378-4457378-2835378-2845713-3145
JANコード497291028013049729102799434972910280178497291028018549729102802844972910029180
質量(g)7824.07824.07824.015233.015233.015233.0
塗布面積([[M2]])約65~80約22~32約22~32約45~64約45~64約45~64(2回塗り)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました